Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE60-XL-KRR-B-FA164
Spannlager
Spannlager GE..-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
Ersetzt
GE60-KRR-B-FA164
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 61,9 mm | Breite |
Cur | 1.710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 77,9 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,83 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29 mm | Breite über Dichtungen |
S | 31 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 76,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 94,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 7,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 84 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch