Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:16:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE30-XL-KRR-B-2C
Spannlager
Spannlager GE..-KRR-B-2C, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GE30-KRR-B-2C
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 36,5 mm | Breite |
| Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| B1 | 48,5 mm | Breite über Spannelement |
| Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 0,41 kg | Gewicht |
Abmessungen
| C | 18 mm | Breite des Außenringes |
| C2 | 27,2 mm | Breite über Dichtungen |
| S | 18,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
| d1 | 40,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| Ca | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
| d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
| W | 4 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |