Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:30:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY12-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
GAY12-NPP-B, GAY15-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cur | 202 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
S | 6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 23,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 22,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 3,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 4 mm | Gewindeabstand |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch