Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:59:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 37,7 mm | Breite |
B1 | 51,3 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,642 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 22,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 18,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,83 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 51 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 4,75 mm | Schlüsselweite (inch) |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KTT | Dreifache Lippendichtungen auf beiden Seiten |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden