Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:41:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


G1014-KRR-B-AS2/V
Spannlager
Spannlager G1..-KRR-B-AS2/V
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 22,225 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 22,225 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 34,9 mm | Breite |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 44,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,267 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 33,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 42,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 3,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch