Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:09:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E70-XL-KRR
Spannlager
Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
E70-KRR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 48,5 mm | Breite |
B1 | 66 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,12 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 32 mm | Breite über Dichtungen |
S | 21,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 85,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 109 mm | Außendurchmesser Dichtung |
d3 | 96 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |