Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:22:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E35-XL-KLL
Spannlager
Spannlager E..-KLL, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
Ersetzt
E35-KLL
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 37,7 mm | Breite |
B1 | 51,3 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,56 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 25,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 18,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |