Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:16:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E25-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager E..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
E25-KRR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 34,9 mm | Breite |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 44,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,24 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,7 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 33,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 42,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden