Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:15:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BE30-XL
Spannlager
Spannlager BE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
BE30
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,36 kg | Gewicht |
Abmessungen
A | 21 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 14,4 mm | Abstand Ringnuten |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß | |
b | 1,9 mm | Nutbreite |
0,3 mm | Nutbreite oberes Abmaß | |
D1 | 68,8 mm | Nutdurchmesser |
-0,5 mm | Nutdurchmesser unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
206-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch