Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:12:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



AY30-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager AY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
AY30-NPP-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
S | 9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 39,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 37,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
A | 5,8 mm | Gewindeabstand |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager AY30-XL-NPP-B
In Arbeit für AY30-XL-NPP-B
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden