Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



211-XL-KRR
Rillenkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
211-KRR

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,85 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 85,9 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 27,5 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 69,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |