Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:11:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



203-XL-KRR-AH05
Rillenkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 13 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 18,3 mm | Breite |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,09 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 40 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 12 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 24,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden