Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:55:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 16,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,1 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
D1 | 203,2 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 48,4 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 219 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,508 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 10 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
Abmessungen
D2 | 222 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 18,3 mm | Breite |
BL | 38,1 mm | Breite Riemenlaufbahn |
Zuletzt angesehene Produkte