Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:03:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 13 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,08 mm | Obere Toleranz |
d | -0,05 mm | Untere Toleranz |
D1 | 130,8 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 32 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,15 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 32 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
13, 17, 20, 22 | Größenkennziffer |
Abmessungen
D2 | 186 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 18,3 mm | Breite |
BL | 22,1 mm | Breite Riemenlaufbahn |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden