Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSRA13-129-L0-L114
Riemenspannrolle
Riemenspannrolle RSRA..-L0
Ersetzt
RSR A.13.129.LO FA112
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 13 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,08 mm | Obere Toleranz |
d | -0,05 mm | Untere Toleranz |
D1 | 73,7 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 32 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 32 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
13, 17, 20, 22 | Größenkennziffer |
Abmessungen
D2 | 129 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 18,3 mm | Breite |
BL | 22,1 mm | Breite Riemenlaufbahn |
Betriebsbedingungen für Lager RSRA13-129-L0-L114
In Arbeit für RSRA13-129-L0-L114
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden