Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:07:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 102 mm | Breite |
Cr | 1.070.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.130.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 59.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.060 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 890 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 122 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 286 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 514 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 444,4 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 359,35 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 280,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 20 mm | Nuttiefe |
bn | 15,5 mm | Nutbreite |
rn | 3 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |