Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:13:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ344-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ344N2MPA
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 88 mm | Breite |
Cr | 900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 51.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.430 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.080 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 85,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 240 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 440 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 378 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 304,15 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 238,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 15 mm | Nuttiefe |
bn | 12,5 mm | Nutbreite |
rn | 2,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |