Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:37:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ328-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Ersetzt
QJ328N2MPA
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 300 mm | Outside diameter |
B | 62 mm | Width |
Cr | 470.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 660.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 25.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.030 1/min | Reference speed |
≈m | 23,2 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 157 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 283 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 243 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 197,52 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 154 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 12,7 mm | Hight retaining slot |
bn | 10,5 mm | Width retaining slot |
rn | 2 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Design, bearing outer ring | N2 | Two retaining grooves in the outer ring on one side |
Cage | Solid brass cage, outer ring guided | Solid brass cage, outer ring guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Dimensional / heat stabilization | S1 | Rings dimensional stabilized up to 200° |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager QJ328-N2-MPA
In Arbeit für QJ328-N2-MPA
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.