Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:12:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ256-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ256N2MPA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 870.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.210 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 73,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 300 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 480 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 421,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 358,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 273,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 15 mm | Nuttiefe |
bn | 12,5 mm | Nutbreite |
rn | 2,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte