Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:41:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ248-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ248N2MPA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 690.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 39.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 52,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 423 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 369 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 313,65 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 238,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 15 mm | Nuttiefe |
bn | 12,5 mm | Nutbreite |
rn | 2,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung Außenring | N2 | Zwei Haltenuten am Außenring auf einer Seite |
Käfig | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften