Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:36:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ224-N2-MPA-C4
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 340.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,53 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 132 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 203 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 183,7 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 152,84 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 117,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 11,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |