Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:15:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ215-XL-N2-MPA-C4
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ215-N2-MPA-C4
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 122.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,425 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 111,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 93,86 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 71,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 6,5 mm | Nuttiefe |
bn | 6,5 mm | Nutbreite |
rn | 0,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2015-02-13 | Broschüre | OVL | Deutsch