Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:47:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
B | 105 mm | Breite |
Cr | 990.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 55.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 930 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 128,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 340 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 560 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 488,1 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 415,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 450 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 20 mm | Nuttiefe |
bn | 15,5 mm | Nutbreite |
rn | 3 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 45 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.