Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:15:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1052-N2-MPA
Vierpunktlager
Four point contact bearing QJ10..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Ersetzt
QJ1052N2MPA


Main Dimensions & Performance Data
d | 260 mm | Bore diameter |
D | 400 mm | Outside diameter |
B | 65 mm | Width |
Cr | 550.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.030.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 31.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.750 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.350 1/min | Reference speed |
≈m | 31,9 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 275 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 385 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 353 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 309,15 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 231,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 12,7 mm | Hight retaining slot |
bn | 10,5 mm | Width retaining slot |
rn | 2 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.