Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:54:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ10/630-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ10..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage


Main Dimensions & Performance Data
d | 630 mm | Bore diameter |
D | 920 mm | Outside diameter |
B | 128 mm | Width |
Cr | 1.640.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.100.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 101.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.110 1/min | Limiting speed |
nϑr | 405 1/min | Reference speed |
≈m | 340 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 658 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 892 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 7,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 822,5 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 731,8 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 542,7 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 32 mm | Hight retaining slot |
bn | 20,5 mm | Width retaining slot |
rn | 3 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Design, bearing outer ring | N2 | Two retaining grooves in the outer ring on one side |
Cage | Solid brass cage, outer ring guided | Solid brass cage, outer ring guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Dimensional / heat stabilization | S1 | Rings dimensional stabilized up to 200° |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.