Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ10/530-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ10..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
B | 112 mm | Breite |
Cr | 1.290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 78.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.330 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 520 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 190 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 553 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 757 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 695,9 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 617,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 458,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 20 mm | Nuttiefe |
bn | 15,5 mm | Nutbreite |
rn | 3 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.