Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6208-C-2BRS-L038-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC62..-C-2BRS, Hybridlager, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,318 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 67,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 70,56 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 51,88 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 49,3 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Werkstoffkombination | HC | Hybridlager, keramische Wälzkörper, Lagerringe aus Stahl |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | 2BRS | Berührungsfreie Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | L038 | Fett (L038/kundenspezifisch) |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften