Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6418-M-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 64..-M, single row, solid brass cage
Ersetzt
6418M.C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 225 mm | Outside diameter |
B | 54 mm | Width |
Cr | 209.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 162.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.950 1/min | Reference speed |
≈m | 11,7 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 110 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 205 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 184,14 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 132,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,1 | Calculation factor |