Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:10:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6414-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 64, single row, steel sheet metal cage
Ersetzt
6414.C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
D | 180 mm | Outside diameter |
B | 42 mm | Width |
Cr | 141.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 97.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.200 1/min | Reference speed |
≈m | 5,06 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 86 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 164 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 151,58 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 114,38 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,3 | Calculation factor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch