Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6410-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 64, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6410.C3
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 130 mm | Außendurchmesser |
| B | 31 mm | Breite |
| Cr | 89.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 7.900 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 64 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 108,62 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 113,14 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 81,25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |