Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:49:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6364-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 670 mm | Außendurchmesser |
| B | 112 mm | Breite |
| Cr | 630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.010.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 31.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 1.690 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 195 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 325,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 664,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 545,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 446,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,8 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6364-M
In Arbeit für 6364-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.