Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:17:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 385.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 460.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 56,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 220 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 400 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 345,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 274,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14 | Berechnungsfaktor |