Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:58:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6324-M-J20C
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20C, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 260 mm | Außendurchmesser |
| B | 55 mm | Breite |
| Cr | 225.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 195.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 9.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 14,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 134 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 246 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 215,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 165,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.