Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:00:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6324-J20AB-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
Cr | 225.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 195.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 134 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 246 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 216,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 165,8 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch