Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:56:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6315-M-J20AB
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20AB, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 77.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,744 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 87 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 148 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 133,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 101,77 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |