Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6314-M-J20AB-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20AB, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 115.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 69.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,992 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 126,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 95,08 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Beschichtung | J20AB | Stromisolierung, Außenring Keramikbeschichtet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch