Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:34:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6312-C-Z
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C-Z, single row, Generation C, shield , steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Outside diameter |
B | 31 mm | Width |
Cr | 89.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.400 1/min | Reference speed |
≈m | 1,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 72 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 118 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 109,02 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 112,14 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 81,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 79,58 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6312-C-Z
In Arbeit für 6312-C-Z
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch