Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 25.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,611 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 74,64 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 76,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 55,55 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6308
In Arbeit für 6308
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.