Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:24:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.290 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,446 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 65,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 67,6 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 49,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch