Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6306-2Z-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 19 mm | Breite |
| Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 16.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 11.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 10.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,351 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 37 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 59,62 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 61,58 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 44,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
| Käfig | JN | Stahlblech |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
| Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
| Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
| Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften