Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 14.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 435 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,112 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 22,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,87 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 39,28 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 26,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,2 | Berechnungsfaktor |