Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:59:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6302-C-Z>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 13.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 27.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 19.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,082 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 34,06 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 36 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,95 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 21,97 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | Z | Berührungsfreie Deckscheibe einseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch