Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:10:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6252-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6252M


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 410.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 560.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.370 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.820 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 68,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 280 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 460 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 402,55 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 337,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,1 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften