Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:11:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6238-M-J20C
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M-J20C, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 280.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 207 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 291,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 239,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager