Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:07:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62307-A-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 623..-A-2RSR, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 33.320 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.150 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 66,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 70,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 50,07 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 46,2 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |