Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:48:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62303-A-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 623..-A-2RSR, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 19 mm | Width |
Cr | 14.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 520 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.700 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,148 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 22,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 41,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 38,95 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 41,07 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 27,45 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,4 | Calculation factor |