Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:44:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 3 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 10 mm | Außendurchmesser |
B | 4 mm | Breite |
Cr | 640 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 220 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14,1 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 94.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 57.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,001 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 4,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 8,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,15 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 7,7 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 5,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |