Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:15:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6226-J20AA-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Ersetzt
6226.C3.J20AA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 146.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,963 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 144 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 199,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 161,42 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,5 | Berechnungsfaktor |
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager