Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:34:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6222-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6222.C4
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 153.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 117.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 122 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 171,68 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 138,42 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6222
In Arbeit für 6222
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden