Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:29:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6218-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6218.2RS, 6218.2RSR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.380 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 101 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 138,84 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 143,42 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 112,25 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |